Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
sitescapes/products/0a567b4a-752b-4744-9104-32cc56653f2d
Koti
Luokat
Maisemointi
Ulkokalusteet
Wynne Picnic Table 6ft
Saatavana Yhdysvallat
SiteScapes Inc.
Seuraa
Wynne Picnic Table 6ft
4.1
(11 reviews)
Wynne six foot picnic tables provides group sitting options with bench seating. Picnic tables are offered with a number of seating options and can be suface-mount, embed-mount or freestanding.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
sitescapes-wynne-wn6_4400
Tuoteperhe
Landscaping
Tuoteryhmä
Exterior Seating
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-04-19
Painoksen numero
1
Korkeus (tuumaa)
31
Leveys (tuumaa)
72
Syvyys (tuumaa)
59
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.sitescapesonline.com/wynne-wn6-4461.asp
Tuotesertifiointi
https://www.sitescapesonline.com/wynne-wn6-4461.asp
Tekninen kuvaus
https://www.sitescapesonline.com/wynne-wn6-4461.asp
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Maisemointi - Ulkokalusteet
IFC-luokitus
Kaluste
CSI MasterFormat 2014 -koodi
32 33 43
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Site Seating and Tables
OmniClass-numero
23-21 00 00
OmniClass-nimike
Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Forms+Surfaces
Apex Table Ensemble
Lataa
Pots, Planters & More
Low Profile Planter Boxes - 12" Tall Collection
4.0
(
27
)
Lataa
BELLITALIA
DEMETRA CA - BENCH
4.5
(
12
)
Lataa
Nola
Akalla pergola
4.1
(
76
)
Lataa
Forms+Surfaces
Flight Bench
Lataa
Nola
11an table
4.2
(
32
)
Lataa