Julkaise tuotteesi
Bathroom commode Skåform Spira
Bathroom commode Skåform Spira

    Bathroom commode Skåform Spira

    Skåform Spira is Swedish made commode of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, waterproof and hygienic. The doors have soft-closing hinges. Delivered pre-assembled.

    Tekniset tiedot
    • The bathroom commode can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the commode straight to the tiles.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSpira
    • TuoteperheBathroom commode Skåform
    • TuoteryhmäSpira
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)625
    • Leveys (mm)520
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Cabinets
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets