Julkaise tuotteesi
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
    Skema

    STAR K - SPC Flooring

    Star K is Skema's best seller, a wood-effect floor with large planks and excellent dimensional stability. Highly resistant to wear and tear, it is ideal for high-traffic environments. Totally waterproof and non-slip, it can be laid in bathrooms, spas and gyms.
    Tekniset tiedot
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 28°C Residential / commercial intended use: Domestic use class 23, Commercial use 33
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestar-k
    • TuoteperheINDOOR
    • TuoteryhmäSPC Flooring
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-07-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1828.8
    • Leveys (mm)218
    • Syvyys (mm)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa