Julkaise tuotteesi
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
    Slalom

    ECOrange U

    ECOrange U stands out for its elegance and its modernity. The density and rhythm of its vertical lines not only create acoustic comfort but give each space a note of uniqueness, elegance, and topicality. The name derives from the section, which gives it its ribbed appearance.

    Tekniset tiedot
    • Sound absorption ECOrange U: Alpha W 0,25 | NRC 0,38 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange U + 20mm: Alpha W 0,75 | NRC 0,78 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange U + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteECOrange_U
    • TuoteperheThermobonded sound-absorbing panels
    • TuoteryhmäWall&Ceiling coverings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2800
    • Leveys (mm)1325
    • Syvyys (mm)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • OmniClass-numero23-15 15 29
    • OmniClass-nimikeAcoustical Wall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka