Julkaise tuotteesi
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
    Slalom

    ECOrange WAVE

    ECOrange WAVE, a new entry in the thermobonded Slalom family. Its seemingly random waves evoke an elegant drape with a modern design that gives the room a cozy atmosphere.

    Tekniset tiedot
    • Sound absorption ECOrange WAVE: Alpha W 0,45 | NRC 0,53 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange WAVE + 20mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,92 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange WAVE + 40mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteECOrange_WAVE
    • TuoteperheThermobonded sound-absorbing panels
    • TuoteryhmäWall&Ceiling coverings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2800
    • Leveys (mm)1300
    • Syvyys (mm)45
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • OmniClass-numero23-15 15 29
    • OmniClass-nimikeAcoustical Wall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka