Julkaise tuotteesi
WETS-2450.1320 ST-2459 Water Closet and SLOAN 111 ESS Flushometer

WETS-2450.1320 ST-2459 Water Closet and SLOAN 111 ESS Flushometer

Features

  • Complete water closet system including SLOAN flushometer designed to maximize performance
  • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
  • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Dual-Filtered Fixed Bypass Diaphragm
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecloset-combos_wets-24501320
  • TuoteperheWater Operated Water Closets
  • TuoteryhmäWater Closet Flushometer Combos
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011318
  • ETIM-nimiToilet combination
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 11
  • OmniClass-nimikeCombination Toilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka
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
Pohjois-Korea