Julkaise tuotteesi
WETS-2450.1402 ST-2459 Water Closet and ROYAL 111 SMO Flushometer

WETS-2450.1402 ST-2459 Water Closet and ROYAL 111 SMO Flushometer

Features

  • Complete water closet system including Royal flushometer designed to maximize performance
  • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
  • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecloset-combos_wets-24501402
  • TuoteperheWater Operated Water Closets
  • TuoteryhmäWater Closet Flushometer Combos
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011318
  • ETIM-nimiToilet combination
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 11
  • OmniClass-nimikeCombination Toilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka
Afganistan
Anguilla
Argentiina
Egypti
Arabiemiirikunnat
Antigua ja Barbuda
Bolivia
Armenia
Aruba
Brasilia
Azerbaidžan
Bahamasaaret
Chile
Bahrain
Barbados
Ecuador
Bangladesh
Belize
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Bhutan
Bermuda
Guyana
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brittiläiset Neitsytsaaret
Kolumbia
Brunei
Caribbean Netherlands
Paraguay
Etelä-Korea
Caymansaaret
Peru
Filippiinit
Costa Rica
Ranskan Guayana
Georgia
Curaçao
Surinam
Hong Kong
Dominica
Uruguay
Indonesia
Dominikaaninen tasavalta
Venezuela
Intia
El Salvador
Irak
Grenada
Iran
Grönlanti
Israel
Guadeloupe
Japani
Guatemala
Jemen
Haiti
Jordania
Honduras
Joulusaari
Jamaika
Kambodža
Kanada
Kazakstan
Kuuba
Kiina
Martinique
Kirgisia
Meksiko
Kookossaaret
Montserrat
Kuwait
Nicaragua
Laos
Panama
Libanon
Puerto Rico
Macao
Saint Kitts ja Nevis
Malediivit
Saint Lucia
Malesia
Saint Vincent ja Grenadiinit
Mongolia
Saint-Barthélemy
Myanmar (Burma)
Saint-Martin
Nepal
Saint-Pierre ja Miquelon
Oman
Sint Maarten
Pakistan
Trinidad ja Tobago
Palestiinalaisalueet
Turks- ja Caicossaaret
Pohjois-Korea
Yhdysvallat
Qatar
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Saudi-Arabia
Singapore
Sri Lanka
Syyria
Tadžikistan
Taiwan
Thaimaa
Turkki
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä