Julkaise tuotteesi
SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Brass Pedestal Hand Washing Faucet with the following features:

  • Adjustable Infrared Sensor Range
  • 36” (914 mm) Long Sensor Cable
  • 24” (610 mm) Long Flex Hose
  • Filtered Solenoid Valve with serviceable Strainer Filter
  • Includes Four (4) AA-size Batteries
  • Includes appropriate Mounting Hardware
  • 1 Year limited warranty
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefaucets_sloan_sf-2400
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäHardwired Powered Sensor Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEG015610
  • ETIM-nimiValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka