Julkaise tuotteesi
V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

The Sloan Track-on™ Run-on Detector is a smart system designed to alert users of a run-on condition of over 30 seconds.

Tekniset tiedot
  • Features

    The V700AA battery-operated, chrome-plated retrofit tube is compatible with any standard-height, top-spud commercial flushometer.

    • Audible local alert noise rating: 95 dBA.
    • Detects water run-on lasting over 30 seconds.
    • Battery operated (2-AA size batteries)
    • Audible local alert battery rating up to 72 hours of continuous alert.
    • Reduce water waste with early detection.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflushometers-retrofit-v700aa
  • TuoteperheFlushometers
  • TuoteryhmäRetrofit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011565
  • ETIM-nimiMechanical toilet flusher
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers
  • CSI UniFormat II -koodiD2090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther Plumbing Systems

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka