Julkaise tuotteesi
Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Features

  • PERMEX™ Synthetic Rubber Diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • OPTIMA. EL-1500-L Self-Adaptive Infrared Sensor with Indicator Light
  • Courtesy Flush™ Override Button
  • Non-Hold-Open Integral Solenoid Operator
  • 13” x 17” EASY ACCESS. Wall Box with Stainless Steel Access Panel and Vandal Resistant Screws
  • 1” I.P.S. Wheel Handle Bak-Chek. Angle Stop
  • Adjustable Tailpiece
  • High Back Pressure Vacuum Breaker
  • Elbow Flush Connection and Coupling for 1.” NPT Back Inlet (for connection in the pipe chase — flush connection through the wall not provided by Sloan)
  • Sweat Solder Adapter
  • High Copper, Low Zinc Brass Castings for Dezincification Resistance
  • Non-Hold-Open Integral Solenoid Operator, Fixed Metering Bypass
  • External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Flush Accuracy Controlled by CID™ Technology
  • Diaphragm, Stop Seat and Vacuum Breaker molded from PERMEX™ Rubber
  • Compound for Chloramine Resistance
  • Transformer not included; order separately
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflushometers_ROYAL-611-ESS-WB
  • TuoteperheFlushometers
  • TuoteryhmäWater Closet Flushometer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-02-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011594
  • ETIM-nimiElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka