Julkaise tuotteesi
Crown® 120 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Crown® 120 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Flush volumes to meet water-efficiency goals
  • Unique cover design isolates threads from water source, protecting threads from harsh water conditions
  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
  • ADA-compliant, metal oscillating, non-hold open handle with triple seal handle packing keeps fixture from exceeding intended flush volume
  • Locking, vandal-resistant stop cap prevents tampering
  • Adjustable tailpiece accommodates different widths
  • High copper, low zinc brass casting for dezincification resistance ensures long life
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflushometers_crown-120
  • TuoteperheFlushometers
  • TuoteryhmäWater Closet Flushometer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011565
  • ETIM-nimiMechanical toilet flusher
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers
  • CSI UniFormat II -koodiD2090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther Plumbing Systems

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka