Julkaise tuotteesi
CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
  • Front access wall plate requires no rear access plumbing chase
  • ADA compliant push button
  • Vandal resistant wall plate
  • Adjustable flush connection
  • 8 1⁄2”(W) x 9 1⁄4”(H) Wall Box Panel Dimension
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflushometers_cx-158
  • TuoteperheFlushometers
  • TuoteryhmäWater Closet Flushometer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011565
  • ETIM-nimiMechanical toilet flusher
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers
  • CSI UniFormat II -koodiD2090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther Plumbing Systems

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka
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
Pohjois-Korea