Julkaise tuotteesi
Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Exposed Water Closet Flushometer, for floor mounted or wall hung top spud bowls. Specifically engineered for salt water and severe water conditions. Meets U.S. Navy Bureau of Ships Specifications. Model Type I—Class A Shock Proof (factory set at 3.5 gpf/13.2 Lpf) Valve Adjustment Range: 0.5 gpf/1.9 Lpf to 16.0 gpf/60.6 Lpf Factory settings made at 40 psi (275 kPa) — flush volume will vary with pressure and flow rate
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflushometers_dolphin-type-i-class-a
  • TuoteperheFlushometers
  • TuoteryhmäWater Closet Flushometer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011565
  • ETIM-nimiMechanical toilet flusher
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka
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
Pohjois-Korea