Julkaise tuotteesi
GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

Features

  • Flush volumes start at 0.125 gpf/0.5 Lpf
  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass and ADA-compliant, metal oscillating, non-hold-open handle ensure reliable, water-efficient operation
  • Integrity of the product is maintained with control stop plug
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance and components made from PERMEX™ rubber compound for chloramine resistance
  • Adjustable tailpiece
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflushometers_GEM-2-186-SFSM
  • TuoteperheFlushometers
  • TuoteryhmäUrinal Flushometer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011594
  • ETIM-nimiElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka
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
Pohjois-Korea