Julkaise tuotteesi
Royal® 180 SMOOTH Exposed Sensor Flushometer for Urinal

Royal® 180 SMOOTH Exposed Sensor Flushometer for Urinal

Features

  • Includes the required wall plate and a purple wall flange to let users know reclaimed water is in use
  • All organic rubber has been replaced with synthetic compounds
  • Optional purple handle provides additional indication of reclaimed water use
  • Critical components, including cover, valve body, control stop and sweat solder kit, are made of semi-red brass
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflushometers_royal-180-smooth
  • TuoteperheFlushometers
  • TuoteryhmäUrinal Flushometer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-05-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011594
  • ETIM-nimiElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka