Julkaise tuotteesi
Royal® 195 Concealed Manual Urinal Flushometer

Royal® 195 Concealed Manual Urinal Flushometer

Features

  • Flush volumes start as low as a pint of water
  • Water conservation is aided by the ADA-compliant, non-hold-open handle, which, prevents urinal from exceeding intended flush volume
  • Flush accuracy is controlled by CID™ technology, also enhancing water efficiency
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflushometers_royal-195
  • TuoteperheFlushometers
  • TuoteryhmäUrinal Flushometer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-05-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011565
  • ETIM-nimiMechanical toilet flusher
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka