Julkaise tuotteesi
UPPERCUT® WES 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

UPPERCUT® WES 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

  • Lift handle to initiate reduced, 1.1 gpf flush to eliminate liquid and paper waste, saving one-half gallon of water
  • Push handle down for a regular 1.6 gpf flush to remove solid waste and paper
  • Antimicrobial coating on handle lasts for the life of the product
  • Green handle signifies UPPERCUT’s water-saving features
  • Comes with two metal wall plates that provide operational instructions
  • Includes all the reliable, long-lasting features of the Royal® Flushometer
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflushometers_uppercut_wes-111
  • TuoteperheFlushometers
  • TuoteryhmäWater Closet Flushometer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011565
  • ETIM-nimiMechanical toilet flusher
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers
  • CSI UniFormat II -koodiD2090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther Plumbing Systems

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText