Julkaise tuotteesi
EHD-410 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer

EHD-410 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer

Features

  • Deck Mounted Dryer - Only Sold on AER-DEC® Sink:
  • Note: Dryer can not be purchased on its own, must be on AER-DEC Sink
  • 120V Dryer with US style, Plug Adapter
  • Available in all of Sloan's Finishes
  • Dryer comes standard with HEPA Filter to provide clean air
  • Hand Dryer requires dedicated 20 Amp circuit for installation
  • AER-DEC Sink Contains built-in, patented, air dam technology that eliminates backsplash and updrafts
  • Many sink customization options - see Configurator.Sloan.com for all options
  • Pairs great with Sloan Clark Street® faucets and soap dispensers
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehand-dryers_optima_EHD-410
  • TuoteperheHand Dryers
  • TuoteryhmäOptima®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-11-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHand driers
  • OmniClass-numero23-31 25 15
  • OmniClass-nimikeHand Dryers

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka