Julkaise tuotteesi
EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Features

  • Automatically operates by means of an Infrared Optical Sensor with 35-second lockout feature, it activates a strong controlled air blast
  • Residual moisture is evaporated with a warm stream of air up to 135°F/57°C
  • One-piece heavy-duty rib reinforced die cast zinc alloy housing minimizes damage to dryer in abusive environments
  • 95% cost savings vs. paper towels
  • Can be easily positioned to comply with ADA requirements or for juvenile height
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehand-dryers_xlerator_EHD-501
  • TuoteperheHand Dryers
  • TuoteryhmäXLERATOR®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHand driers
  • OmniClass-numero23-31 25 15
  • OmniClass-nimikeHand Dryers

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka