Julkaise tuotteesi
WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer

WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer

4.6 / 5 tähteä4.6(18 arvostelua)
SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
Tekniset tiedot
    • Complete urinal system including Royal flushometer designed to maximize performance
    • Thorough washdown flushing action
    • Durable, hygienc vitreous china construction
    • Vandal resistant stainless steel strainer included
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
    • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
    • Transformer Options
    • One EL-386 Transformer serves one (1) Optima® closet/urinal Flushometer
    • One EL-451 Transformer serves up to eight (8) Optima® closet/urinal Flushometers. Specify part number and number of transformers required accordingly
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteurinal-combos_weus-10001302
  • TuoteperheUrinals
  • TuoteryhmäUrinal Flushometer Combos
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010235
  • ETIM-nimiUrinal
  • UNSPSC-nimiUrinals
  • UNSPSC-koodi30181506
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka