Julkaise tuotteesi
HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal
Tekniset tiedot
    • Jetrinse Solution Technology automatically cleans the housing and drain every 72 hours
    • Virtually eliminates odor and drainline sediment formation that creates clogs
    • Earns maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Up to 5 times cleaner than conventional flushing urinals
    • Maximizes cartridge life by eliminating premature changes
    • Innovative gooseneck adapter allows fast and easy retrofitting of flushing urinals by using the existing control stop for Jetrinse supply
    • IAPMO certified to applicable requirements, ASME A112.19.2, A112.19.19 & A112.1.3
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteurinals_hyb-1000-ret
  • TuoteperheUrinals
  • TuoteryhmäSloan Urinals
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiUrinals
  • UNSPSC-koodi30181506
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka