Julkaise tuotteesi
OUTLINE –Suihkujakkara
Smedbo
Arkistoitu

OUTLINE –Suihkujakkara

OUTLINE –Suihkujakkara, runko kromattua ruostumatonta terästä. Istuin osa valkoista versaliittia. Voidaan käyttää suihkussa. Korkeus 600 mm. Istuinkorkeus 490 mm. Tarjoaa laajan valikoiman käytännöllisiä ja tyylikkäitä suihku- ja kylpykoreja
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFK401
  • TuoteperheOutline
  • TuoteryhmäShower Chair
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-09-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)384
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliKiillotettu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)4.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56