Julkaise tuotteesi
House - Nelikoukkulista
Smedbo

House - Nelikoukkulista

4.8 / 5 tähteä4.8(8 arvostelua)
House - Nelikoukkulista, kiillotettua kromia. Piilokiinnitys. Pituus 178 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRK359
  • TuoteperheHouse
  • TuoteryhmäHook
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)45
  • Leveys (mm)178
  • Syvyys (mm)35
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)0.326
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka