Time - WC-paperiteline
Smedbo

Time - WC-paperiteline

TIME – WC-paperiteline kromattu messinki. Piilokiinnitys. Ohuen taustalevyn ansiosta Time sajan muotokieli nousee maksimaalisesti esille
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteYK3411
  • Tuoteperhetime
  • TuoteryhmäToilet roll holder
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-09-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)55
  • Leveys (mm)140
  • Syvyys (mm)76
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)0.258
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia Afrikka
Yhdistynyt kuningaskunta
Yhdysvallat
Bahrain
Egypti
Ahvenanmaa
Kanada
Israel
Albania
Kuwait
Kypros
Qatar
Tsekin tasavalta
Saudi-Arabia
Guernsey
Arabiemiirikunnat
Unkari
Hong Kong
Liettua
Libanon
Luxemburg
Malesia
Portugali
Romania
Huippuvuoret
Ruotsi
Venäjä
Makedonia (EJTM)
Islanti
Tanska
Andorra
Itävalta
Valko-Venäjä
Belgia
Bosnia ja Hertsegovina
Bulgaria
Kroatia
Kreikka
Gibraltar
Saksa
Ranska
Suomi
Färsaaret
Viro
Irlanti
Mansaari
Malta
Moldova
Italia
Monaco
Jersey
Montenegro
Latvia
Alankomaat
Liechtenstein
Norja
Puola
Espanja
Slovenia
Slovakia
Vatikaanivaltio
Serbia
San Marino
Sveitsi
Ukraina