Julkaise tuotteesi
 Air Teline hiustenkuivaajalle sekä suoristusraudalle
Smedbo

Air Teline hiustenkuivaajalle sekä suoristusraudalle

Air - Teline hiustenkuivaajalle sekä suoristusraudalle kiillotettua kromia. Piilokiinnitys. Korkeus 20 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAK323
  • TuoteperheAir
  • TuoteryhmäHolder for Hairdryer and Straightener
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-08-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)20
  • Leveys (mm)120
  • Syvyys (mm)97
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)0.233
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka