Julkaise tuotteesi
OUTLINE – Ulosvedettävä pyykkinaru
Smedbo

OUTLINE – Ulosvedettävä pyykkinaru

OUTLINE – Ulosvedettävä pyykkinaru kromattu messinki. Piilokiinnitys. Tarjoaa laajan valikoiman käytännöllisiä ja tyylikkäitä suihku- ja kylpykoreja Narun pituus 2500mm Kuormitus max 6 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFK480
  • TuoteperheOutline
  • TuoteryhmäRetractable Clothes Line
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-09-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)90
  • Leveys (mm)90
  • Syvyys (mm)30
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)0.416
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka