Julkaise tuotteesi
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
    SOBOPLAC

    Teck pont de bateau 12X90

    Wooden Floor Product
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSOB020008
    • TuoteperheWooden floor
    • TuoteryhmäTeck pont de bateau 12X90
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)12
    • Leveys (mm)90
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTammi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiWood flooring
    • UNSPSC-koodi30161702
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 13 11
    • OmniClass-nimikeWood Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes