Julkaise tuotteesi
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
    SOBOPLAC

    Chene massif héritage 20X180 huilé

    Wooden Floor Product
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSOB020013
    • TuoteperheWooden floor
    • TuoteryhmäChene massif héritage 20X180 huilé
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)20
    • Leveys (mm)180
    • Syvyys (mm)2200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTammi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiWood flooring
    • UNSPSC-koodi30161702
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 13 11
    • OmniClass-nimikeWood Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes