Julkaise tuotteesi
Chene massif héritage Bastille 15X130 Verni
Chene massif héritage Bastille 15X130 Verni
Chene massif héritage Bastille 15X130 Verni
Chene massif héritage Bastille 15X130 Verni
Chene massif héritage Bastille 15X130 Verni
Chene massif héritage Bastille 15X130 Verni
    SOBOPLAC

    Chene massif héritage Bastille 15X130 Verni

    Wooden Floor Product
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSOB020015
    • TuoteperheWooden floor
    • TuoteryhmäChene massif héritage Bastille 15X130 Verni
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)15
    • Leveys (mm)130
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTammi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiWood flooring
    • UNSPSC-koodi30161702
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 13 11
    • OmniClass-nimikeWood Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes