Julkaise tuotteesi
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
    SOFALCA

    Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm

    The use of expanded corkboard (ICB) in the thermal and sound insulation in the inside of walls, allows an increase of the thermal and sound comfort. It can be used to fill the void in masonry walls, used in walls with gypsum board finishing or in rehabilitations, using the ICB type cork OSB, either in walls or in paving’s.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteinsulation-expandend-corkboard-roof-40mm
    • TuoteperheInsulation
    • TuoteryhmäROOF
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-02-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKorkki
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • ETIM-koodiEG020500
    • ETIM-nimiBuilding - insulation material
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_97_16
    • Uniclass 2015 -kuvausCorkboards
    • OmniClass-numero23-13 25 19 11
    • OmniClass-nimikeSlab and Board Thermal Insulation