Julkaise tuotteesi
Expanded Corkboard REV 1000x500x80mm
SOFALCA

Expanded Corkboard REV 1000x500x80mm

The expanded cork boards slabs of the REV type, for exterior facade cladding with cork as external finishing, are made from a careful selection of raw materials, with the right density, as a way of improving its mechanical resistance, as well as reducing the water absorption. Its unique characteristics allow an excellent behavior, even when submitted to the most adverse weather conditions.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteinsulation-rev-expandend-corkboard-wall-80mm
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäWALL
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-02-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKorkki
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG020500
  • ETIM-nimiBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_97_16
  • Uniclass 2015 -kuvausCorkboards
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11
  • OmniClass-nimikeSlab and Board Thermal Insulation