Julkaise tuotteesi
Light Ceiling Mounted Rectangular
Arkistoitu

Light Ceiling Mounted Rectangular

Solar Project - Light

Rectangular ceiling mounted lighting fixture for basic lighting.

Used in projects where lighting fixtures are not defined as a specific product. The final product can be defined by Solar as long as it reflects the overall look and light conditions defined by the object.

This ensures products witch meet the specifications at a good pricing.

Please contact Solar A/S for further information.

Tekniset tiedot
  • Light source: LED

    Shape: Rectangular

    Mounting: Ceiling Mounted

    IP-Rating: IP44

    Voltage: 230V

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLight_CeilingMounted_Rectangular
  • TuoteperheLight
  • TuoteryhmäCeiling Mounted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures