Julkaise tuotteesi
Brighten Up Series - 290 DS
Brighten Up Series - 290 DS
    Solatube

    Brighten Up Series - 290 DS

    4.7 / 5 tähteä4.7(7 arvostelua)
    The Solatube 290 DS provides more light than a 160 DS and, in addition to lighting corridors, restrooms and small storage areas, it can be used with hard, suspended or open ceilings. A great solution for  small areas with ceiling heights under 10 ft or where structural issues or aesthetic goals may limit the use of larger diameter tubes. Includes Spectralight® Infinity 0-30 degree angle adapters at roof and ceiling level.
    Tekniset tiedot
      • Tube size ≈ 14 in. (350 mm)
      • Potential tube length ≈ 30 ft. (9 m)


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBrightenUp_290DS
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäDaylighting system
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2021-05-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Putkimaiset aurinkoenergiaikkunat
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiSkylights
    • UNSPSC-koodi301718
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDaylight pipes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTubular Skylights
    • OmniClass-numero23-17 17 13 21
    • OmniClass-nimikeTubular Skylights
    • CSI UniFormat II -koodiB3020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Openings