Julkaise tuotteesi
Concrete Texture Mat – Grand Ashlar Slate (Brickform FM 3675)

Concrete Texture Mat – Grand Ashlar Slate (Brickform FM 3675)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Tekniset tiedot
  • 36" x 36" (91.44 x 91.44 cm)
    Red, Yellow and Blue
    Stones of various shapes and sizes laid in an Ashlar pattern, with a slate texture.

    Matching touch-up wheel: TW-5.

    Joint size 1/8" - 3/8" wide, 3/8" deep

    Stone size 6" - 15" wide, 6" - 22" long

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesolomon-fm3675-grand-ashlar-slate-texture
  • TuoteperheConcrete Texture Mats
  • TuoteryhmäSlate Textures
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete Finishing
  • OmniClass-numero23-13 31 23
  • OmniClass-nimikeConcrete Finishing Products

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat