Julkaise tuotteesi
Coverplate top for boxes typ 1 and typ 3 double section
Arkistoitu

Coverplate top for boxes typ 1 and typ 3 double section

Discs coated with high pressure laminate and ABS edge strip. Birch, Light Oak and Nocturne Wood comes with matching edging, other colors and patterns are supplied with black edging as standard.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecoverplate-top-for-boxes-typ1-and-typ3-double-section
  • TuoteperheStorage
  • TuoteryhmäMailbox
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-18
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)915
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Posti & postilaatikot
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiPost
  • UNSPSC-koodi301029
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMail Boxes
  • OmniClass-numero23-19 15 11
  • OmniClass-nimikeMail Boxes