Julkaise tuotteesi
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
    Arkistoitu

    Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemailbox-typ3-single-section-3-boxes-height-917-mm
    • TuoteperheStorage
    • TuoteryhmäMailbox
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)917
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)288
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Posti & postilaatikot
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiPost
    • UNSPSC-koodi301029
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_50
    • Uniclass 2015 -kuvausMail equipment
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMail Boxes
    • OmniClass-numero23-19 15 11
    • OmniClass-nimikeMail Boxes