Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Storage locker H303

Yksilöity viite: storage-locker-h303
Brändi: Sonesson Inredningar
Tuoteperhe: Storage
Tuoteryhmä: Cabinets
Julkaisupäivä: 2018-07-12
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (6)
Full height storage locker with three compartments. The locker is available with either a flat or sloping roof. This locker has a fully welded body with thick steel material for maximum strength and has extra durable powder coating on all surfaces. We have a vast variety of legs, sockels, benches to choose from. Furthermore, a great number of different doors in both steel and laminate where you as customer can choose standard or special colors or motives (fotolaminate). A number of different locks, both mechanical and electrical. We also supply decorative end panels in laminate if you desire. Our clothing lockers are (as all our lockers) GS approved which guarantees you a high quality, durability and modern construction methods.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Poland

BIMobject-luokka: Kalusteet - Hyllyt & varasto
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Cabinets
UNSPSC-koodi: 30161801
Uniclass 1.4 Koodi: L72141
Uniclass 1.4 Kuvaus: Cabinets
Uniclass 2.0 Koodi: PR-90-28-60
Uniclass 2.0 Kuvaus: Padlock And Key Cabinets
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_78_48
Uniclass 2015 Kuvaus: Lockers
NBS Reference Koodi: 35-77-48
NBS Reference Kuvaus: Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
KaikkiLuokat Numero: 23-29 17 00
KaikkiLuokat Otsikko: Property Storage Locks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Furniture - Shelving & Storage

Nimi Arvo
Depth 400 ; 550 mm
Height 1752 ; 1861 ; 1902 mm
Width 300 ; 600 ; 900 ; 1200 mm

BIMobject®