Julkaise tuotteesi
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS

    Embedded shower mixer kit with diverter:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • lockable automatic diverter.
    Tekniset tiedot
    • Embedded shower mixer kit with diverter:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite06BLA04
    • TuoteperheMixer ZARZIS
    • TuoteryhmäEmbedded shower mixer kit with diverter
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Tunisia
    • Valmistettu:Tunisia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017610
    • ETIM-nimiSanitary taps
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka