Julkaise tuotteesi
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
    SOPAL

    FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE

    Floor bath shower standing mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • lockable automatic diverter.
    • floor installation
          Tekniset tiedot
          • Floor bath shower standing mixer:

            • Working pressure: from 1 to 10 bar.
            • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
            • Thermal resistance: 90°C max.
            • Cartridge endurance: 70000 cycles.
          Tekniset tiedot
          • Yksilöity viite06DCA04
          • TuoteperheMixer BIZERTE
          • TuoteryhmäEmbedded bath shower mixer
          • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
          • Julkaisupäivä2022-01-24
          • Painoksen numero1
          Liittyviä
          • Ensisijainen materiaaliMessinki
          • Toissijainen materiaaliKromi
          • Suunniteltu:Tunisia
          • Valmistettu:Tunisia
          Luokitus
          • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
          • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
          • ETIM-koodiEG017610
          • ETIM-nimiSanitary taps
          • UNSPSC-nimiSanitary ware
          • UNSPSC-koodi301815
          • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
          • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
          • OmniClass-numero23-31 11 00
          • OmniClass-nimikeFaucets

          Alueellinen saatavuus

          Eurooppa Afrikka