Julkaise tuotteesi
Male angle valve for multilayer tube
SOPAL

Male angle valve for multilayer tube

These series of manual valves and adjustment elbows and tees are used to isolate and more or less close the terminals of heating or air conditioning installations. They are equipped with a special union fitting that allows quick and safe connection to the radiators, without using any other sealing material.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1214A03
  • TuoteperheAngle valve
  • TuoteryhmäAngle valve
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliNickel
  • Suunniteltu:Tunisia
  • Valmistettu:Tunisia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC003623
  • ETIM-nimiValve connector (field assembly)
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration systems
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka