Julkaise tuotteesi
Angle safety group
SOPAL

Angle safety group

Safety group for water heaters, with shut-off valve and controllable non-return valve. With adjustable elbow for horizontal installations. Nickel-plated brass body. Working Tmax: 120°C. Max power: 3/4” - 10 kW, NF-EN 1487 NF-D 36401 approved.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5216A03
  • TuoteperheSafety for water heater valve
  • TuoteryhmäSafety valve
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliNickel
  • Suunniteltu:Tunisia
  • Valmistettu:Tunisia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC003623
  • ETIM-nimiValve connector (field assembly)
  • UNSPSC-nimiSafety valves
  • UNSPSC-koodi40141604
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_75
  • Uniclass 2015 -kuvausSafety valves
  • OmniClass-numero23-27 31 53
  • OmniClass-nimikeSafety Valves

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka
Ahvenanmaa
Algeria
Alankomaat
Marokko
Albania
Norsunluurannikko
Andorra
Senegal
Belgia
Tunisia