Julkaise tuotteesi
Sink shelf with railing-WARD
SOPAL

Sink shelf with railing-WARD

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass body
  • Wall-mounted and invisible
  • Hardware provided.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSB69A04
  • TuoteperheSUPPORT WARD
  • TuoteryhmäWARD
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)140
  • Leveys (mm)480
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Tunisia
  • Valmistettu:Tunisia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves
  • OmniClass-numero23-21 11 11 11
  • OmniClass-nimikeCommercial Storage Shelves

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka