Julkaise tuotteesi
Italy_VISIBLE WARM ROOF TYPE COOL ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED ON CORRUGATED SHEET METAL
SOPREMA

Italy_VISIBLE WARM ROOF TYPE COOL ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED ON CORRUGATED SHEET METAL

Waterproof system made with TPO (Flagon EP/PR) or PVC (Flagon SR) sealing element applied mechanically to the load-bearing element in corrugated sheet metal thermally insulated with an EPS or PIR panel.
Tekniset tiedot
  • Exposed roofing - PVC-TPO warm roof - Mechanical fixing on sheet metal
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSOL000246
  • Tuoteperhewaterproofing
  • TuoteryhmäWaterproofing system for roof
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-15
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliThermoplastic olefin (TPO)
  • Toissijainen materiaaliPVC-pinnoitettu polyesteri
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG020300
  • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31 11
  • OmniClass-nimikeSingle Layer Roof Membranes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Espanja
Italia
Portugali
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä