Julkaise tuotteesi
Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado
SOPREMA

Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado

m2 Vertical separation element made up of a double sheet of 7 cm double-cavity brick, received with mortar and plastered on the outer face with 15 mm of plaster, with acoustic insulation between the two sheets by means of a soundproofing complex made up of two porous textile fibre felts between which the asphalt-free polymer-based synthetic sheet with a density of 2,000 Kg/m3 has been inserted, with a total mass of 8.2 Kg/m2 and 22 mm thick, type TECSOUND 2FT 80, fixed by means of contact adhesive or mechanical PVC dowel fixing type FIJACIÓN PT-H. Acoustic insulation level to airborne noise: RA = 50 dBA.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSOL000436
  • Tuoteperhewaterproofing
  • TuoteryhmäWaterproofing system for roof
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-06-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliElastomer
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusSeinä
  • ETIM-koodiEG020500
  • ETIM-nimiBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
  • Uniclass 2015 -kuvausWalls

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Espanja