Julkaise tuotteesi
Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75
SOPREMA

Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75

m2 Wall cladding made up of a soundproofing complex consisting of a porous textile fibre felt and an asphalt-free polymer-based synthetic sheet with a density of 2,010 Kg/m3, with a total density of 7.6 Kg/m2 and 14 mm thick, type TECSOUND FT 75, fixed to the support using contact adhesive or mechanical PVC dowel fixing, type FIJACION PT-H; self-supporting galvanised steel framework consisting of a horizontal and vertical structure with an Omega Profile; placement of the plasterboard fixed to the profiles with a thickness of 15 mm. Improvement of the overall acoustic reduction index: ΔRA = 10 dBA.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSOL000437
  • Tuoteperhewaterproofing
  • TuoteryhmäWaterproofing system for roof
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-07-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliElastomer
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusSeinä
  • ETIM-koodiEG020500
  • ETIM-nimiBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
  • Uniclass 2015 -kuvausWalls

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Espanja