Julkaise tuotteesi
Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm
SOPREMA

Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm

Inclined roof on a wooden board support which must offer a flat surface, consisting of: Waterproofing ADHERED by simple contact of self-adhesive sheet on one side composed of SBS elastomeric bitumen reinforced with non-woven Polyester Felt stabilised with Fibreglass and covered on the upper side with a TEXface polypropylene non-woven fabric type EDILSTICK 2mm TNT/RAND designation: LBA-20-FP according to UNE 104410-2013; Thermal insulation layer supported consisting of rigid sheets of extruded polystyrene with a compressive strength of 300 kPa, 100 mm thick, type SOPRAXPS CR 100, ready to receive the finish with tiles FIXED to the wooden batten structure that act as support.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSOL000448
  • Tuoteperhewaterproofing
  • TuoteryhmäWaterproofing system for roof
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-07-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBitumen
  • Toissijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG020300
  • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
  • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
  • OmniClass-numero23-13 39 00
  • OmniClass-nimikeRoof Coverings, Claddings, Linings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Espanja