Julkaise tuotteesi
Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.3
SOPREMA

Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.3

Synthetic membrane composed of a single layer of low-density polyethylene, transparent in color, with microholes of 80 mm diameter, positioned over the entire surface every 15 mm in the longitudinal and transverse directions.

Tekniset tiedot
  • Vapor Flag Macro contains no flame retardants, resins or glues.

    AREA OF USE.

    • Separation and anti-imbibition layer for roofing applications.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePRDP7A3_1
  • Tuoteperhewaterproofing
  • TuoteryhmäWaterproofing and insulation product
  • TyyppiDigital Inventory (Products)
  • Julkaisupäivä2025-07-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusMateriaali
  • ETIM-koodiEG019720
  • ETIM-nimiSheet material
  • OmniClass-numero23-13 25 17 13
  • OmniClass-nimikeSheet Waterproofing

Alueellinen saatavuus

Eurooppa