Julkaise tuotteesi
SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system
SOPREMA

SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system

3.3 / 5 tähteä3.3(9 arvostelua)
Autoadhesive semi-adherent bilayer waterproofing system under paving slabs on pad from the SOPREMIUM range of SOPREMA Group. It consist of vapor barrier membrane on concret support, one insulation in polyurethane from EFYOS range, bitumen bilayer membranes, SOPREMA pads (wide choice size of height - max 260 mm) and paving slabs (ceramic, wood or concrete). That is one solution for pieton accessible roof.
Tekniset tiedot
  • - Roofing Material Compressive Strength (french rank) : I6; - under Technical Agreement (CSTB DTA); - Bilayer waterproofing system is adapting to multifunction roof: gravels, slab on pad, tiles, etc; - Wide choice of color, size or nature of paving slabs; - SOPRADALLE CERAM Slabs : T11 rank.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRC1PUTE_FR02
  • Tuoteperhewaterproofing
  • TuoteryhmäWaterproofing system for roof
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2017-08-03
  • Painoksen numero3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBitumen
  • Toissijainen materiaaliMineraali
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG020300
  • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC-nimiRoofing materials
  • UNSPSC-koodi301515
  • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
  • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 76 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Pavers
  • OmniClass-numero23-13 41 19 11
  • OmniClass-nimikeRoof Pavers
  • CSI UniFormat II -koodiB30
  • CSI UniFormat II -nimikeROOFING