Julkaise tuotteesi
Italy_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE
SOPREMA

Italy_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE

Cool Roof exposed roofing system with synthetic PVC or TPO membranes applied by gluing to the support with polyurethane adhesive. the system is a cold roof type, without thermal insulation.
Tekniset tiedot
  • Exposed roofing - PVC-TPO Cold Roof - Total adhesion to reinforced concrete
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSOL000248
  • Tuoteperhewaterproofing
  • TuoteryhmäWaterproofing system for roof
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-15
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliThermoplastic olefin (TPO)
  • Toissijainen materiaaliPVC-pinnoitettu polyesteri
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG020300
  • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31 11
  • OmniClass-nimikeSingle Layer Roof Membranes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa