Julkaise tuotteesi
Italy_EXPOSED WARM ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH PVC/TPO MEMBRANES
Italy_EXPOSED WARM ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH PVC/TPO MEMBRANES
    SOPREMA

    Italy_EXPOSED WARM ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH PVC/TPO MEMBRANES

    Waterproof system with thermal insulating panel and PVC or TPO sealing element applied with mechanical fixing
    Tekniset tiedot
    • Exposed roofing - PVC-TPO warm roof - Mechanical fixing on reinforced concrete
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSOL000259
    • Tuoteperhewaterproofing
    • TuoteryhmäWaterproofing system for roof
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-14
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliThermoplastic olefin (TPO)
    • Toissijainen materiaaliPVC-pinnoitettu polyesteri
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • ETIM-koodiEG020300
    • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
    • OmniClass-numero23-13 39 31 11
    • OmniClass-nimikeSingle Layer Roof Membranes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa